Termékek közzététele
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
    Ideal Standard

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6/5 csillag4.6(16 vélemény)
    Ceraline single lever basin mixer
    Specifikáció
    • With its iconic cylindrical body shape, Ceraline complements a wide range of ceramic ware. Ceraline is a great choice for use in both new build and bathroom improvement projects.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD136
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixers
    • Megjelenés dátuma2021-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)185
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)1.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa