Termékek közzététele
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
    Ideal Standard

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Strada II Vanity Basin 80cm , No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    Specifikáció
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3634
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWall-hung wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)188.3
    • Szélesség (mm)840
    • Mélység (mm)460
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins