Termékek közzététele
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
    Ideal Standard

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.

    Joy Neo 3 hole Basin mixer Dual Control, cross handles, metal pop-up waste.
    Specifikáció
    • • New BAROCCO tube spout with rings logo IS on front bottom. • 2 new metal cross handles without markings. • 2 new square metal handle escutcheons. • New square spout escutcheon with pop-up hole. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD143
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)405
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika