Termékek közzététele
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
    Ideal Standard

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    Joy Neo 3 hole Basin mixer Dual Control, cross handles, without pop-up waste.
    Specifikáció
    • • New BAROCCO tube spout with rings logo IS on front bottom. • 2 new metal cross handles without markings. • 2 new square metal handle escutcheons. • New square spout escutcheon without pop-up hole. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD145
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)405
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets