Termékek közzététele
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
    Ideal Standard

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    4.6/5 csillag4.6(10 vélemény)
    Joy Neo Basin mixer built in Dual Control – 206mm, lever handles, square escutcheons kit 2.
    Specifikáció
    • • JOY tube spout 180mm. • 2 new metal lever handles without markings. (same as 3-hole basin) • 2 new square metal handle escutcheons (same as 3-hole basin). • New square spout escutcheon with rings logo IS on top • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Noise class 1 • Kit 1 built-in DC with on-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD154
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika