Termékek közzététele
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
    Ideal Standard

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    Joy Neo Vessel mixer Single Lever, metal pop-up waste.
    Specifikáció
    • • New BAROCCO high spout vessel body w/ pop-up hole with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" • Easy Fix with centering & sealing ring • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD155
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika