Termékek közzététele
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
    Ideal Standard

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    Joy Neo Shower mixer exposed Dual Control, with shower system, cross handles.
    Specifikáció
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • 1-piece shower arm • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Shower system: o Shower tube. o Head shower round 300mm. (A5805A5) o Stick-handshower. (BC774A5) o Shower hose 1750mm. (A4109A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD158
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)1108
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)6.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets