Termékek közzététele
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
    Ideal Standard

    JOY NEO BATH & SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    Joy Neo Bath & Shower Mixer exposed Dual Control, cross handles, with handshower set.
    Specifikáció
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • Tube spout. • Caché aerator M24x1 • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774A5) o IDEALFLEX hose 1250mm. o IDEALRAIN square wall bracket. (see BC770A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD162
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)3.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 leírásBath manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika