Termékek közzététele
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
    Ideal Standard

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    Joy Neo 5-hole Bath & Shower Mixer Dual Control rim mounted, lever-handles, with spout.
    Specifikáció
    • • New BAROCCO tube bath spout with rings logo IS on front bottom. • New square spout escutcheon. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M24x1 • 2 new metal lever handles w/o markings. (same as 3-H basin) • 2 new square metal handle escutcheons. • On-off valves: clockw. and anti-clockw. (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Automatic Diverter. • Handshower holder for tub rim, pull-out handshower, w/square escutcheon. • Pull knob. • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774AA) o flexible hose 1750mm. (H922843AA)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD165
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)410
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)5.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 leírásBath manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets