Termékek közzététele
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
    Ideal Standard

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wall spout L.180 mm (JOY bath spout).
    Specifikáció
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD170
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)285
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 leírásBath manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika