Termékek közzététele
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
    Ideal Standard

    JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER

    Joy Neo 1 hole Basin mixer high spout Single Lever (UK), regular, without waste.
    Specifikáció
    • • New BAROCCO high spout regular body, no hole, with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) - fitted • Flow straightener caché M16,5x1 – in the box • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" with 15mm compression connection in the box • Easy Fix with centering & sealing ring• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD174
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)405
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets