Termékek közzététele
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
    Ideal Standard

    GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START

    Single lever sink mixer rim- mounted with C fixed round spout Blue Start
    Specifikáció
    • Single lever sink mixer rim- mounted with C round spout, Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 37mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 20mm and aerator CACHE M16,5x1A with flow rate limiter 7lpm, Swivel range of the spout 360°, Flow straifhtener CACHE M16,5 in a separate bag in the packaging, Metal decorarive rosette with diameter 48mm on the bottom of the sink mixer, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 425mm, 2 pieces of Connector- set PEGLER G3/8 D15 for fixation of the flexible hoses to the water supply, Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD410
    • TermékcsaládGusto
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)305
    • Mélység (mm)715
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.76
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets