Termékek közzététele
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE START
    Ideal Standard

    GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE START

    Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 1 function Blue Start
    Specifikáció
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 1 function Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down 1 function with Perlator, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD414
    • TermékcsaládGusto
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)305
    • Mélység (mm)715
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)3.23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets