Termékek közzététele
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
    Ideal Standard

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT

    Single lever sink mixer 2 holes with C fixed square spout
    Specifikáció
    • Single lever sink mixer 2 holes with C square spout, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C square tubular spout □ 22mm with aerator CACHE M16,5x1A, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, 1 of piece PEX flexible hose with length 500mm, Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD423
    • TermékcsaládGusto
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)305
    • Mélység (mm)615
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets