Termékek közzététele
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
    Ideal Standard

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS

    Single lever sink mixers 2 holes with pull- down hand sprey 2 functions
    Specifikáció
    • Single lever sink mixers 2 holes with pull- down hand sprey 2 functions, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down hand spray 2 functions with NEOPERL insert D15mm, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, Sink hose plastic G1/2-15mm with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (backflow preventer), Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD424
    • TermékcsaládGusto
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)305
    • Mélység (mm)615
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets