Termékek közzététele
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
    Ideal Standard

    JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    Joy Neo Single Lever Bath & Shower Mixer built-in kit 2 / A1300NU.
    Specifikáció
    • • Suitable for kit 1 A1300NU (EasyBox) • Based on Conca A7377A5 • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707A511)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD447
    • TermékcsaládJoy Neo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)182
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 leírásBath manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets