Termékek közzététele
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
    Ideal Standard

    CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Specifikáció
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0054
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportTOILET BOWLS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)24.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • OmniClass szám23-31 19 19
    • OmniClass névWater Closets