Termékek közzététele
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Specifikáció
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0296
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportWASHBASIN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins