Termékek közzététele
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
    Ideal Standard

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4/5 csillag4.4(38 vélemény)

    Wall Mounted Basin Unit 80 cm, 2 Drawers, Soft Close, Space Saving Siphon, Grey 

    Specifikáció
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0573
    • TermékcsaládOTHER
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)550
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)440
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Nettó tömeg (kg)22.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets