Termékek közzététele
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Ideal Standard

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Specifikáció
    • Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0737
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportTOILET CISTERNS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)378
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)178
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)9.78
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 leírásWC cistern fittings