Termékek közzététele
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Ideal Standard

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Specifikáció
  • CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0849
  • TermékcsaládCONNECT AIR
  • TermékcsoportWORKTOP
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)465
  • Szélesség (mm)35
  • Mélység (mm)820
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)4.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves
  • OmniClass szám23-31 17 11
  • OmniClass névShower Compartments