Termékek közzététele
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Ideal Standard

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Specifikáció
    • CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE0852
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportWORKTOP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)465
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)1220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)7.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves
    • OmniClass szám23-31 17 11
    • OmniClass névShower Compartments