Termékek közzététele
CONNECT AIR shower bath screen
CONNECT AIR shower bath screen
    Ideal Standard

    CONNECT AIR shower bath screen

    CONNECT AIR shower bath screen
    Specifikáció
    • CONNECT AIR shower bath screen
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE1137
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportSHOWER PANEL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)935
    • Mélység (mm)1465
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)21.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs