Termékek közzététele
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
    Ideal Standard

    CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    3.7/5 csillag3.7(23 vélemény)
    Connect Space-Lavabo Top
    Specifikáció
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE1323
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWall hung wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)380
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks