Termékek közzététele
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
    Specifikáció
    • CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE1349
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportWASHBASIN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)16.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks