Termékek közzététele
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    Specifikáció
    • CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE1381
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)450
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks