Termékek közzététele
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Specifikáció
    • CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE1384
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportHANDRINSE BASIN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks