Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/0f94833a-683c-48ae-8fee-b14e3bdf2733
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
La Dolce Vita® asymmetrical vanity basin 106 cm with basin right and shelf left, 1 taphole, with slotted overflow, white
Unavailable in Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
La Dolce Vita® asymmetrical vanity basin 106 cm with basin right and shelf left, 1 taphole, with slotted overflow, white
La Dolce Vita® asymmetrical vanity basin 106 cm with basin right and shelf left, 1 taphole, with slotted overflow, white
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
La Dolce Vita®asymmetrical vanity basin 106 cm with basin right and shelf left, 1 taphole, with slotted overflow, white, in carton box, EU pallet
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E2679
Termékcsalád
La Dolce Vita
Termékcsoport
WASHBASIN
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-03-28
Verziószám
1
Magasság (mm)
145
Szélesség (mm)
1060
Mélység (mm)
535
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.idealstandard.co.uk/products/collections/la-dolce-vita#tile-gallery
Szerelési útmutató
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/washbasins/basins
Útmutató videó
https://www.youtube.com/@Idealstandardinternational
Terméktanúsítvány
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Műszaki leírás
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/washbasins/basins
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fireclay
Tervezés helye
Olaszország
Nettó tömeg (kg)
31
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 leírás
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Bulgária
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság
Franciaország
Görögország
Hollandia
Lengyelország
Németország
Olaszország
Oroszország
Spanyolország
Hasonló termékek
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
4.4
(
18
)
Letöltés
Ideal Standard
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
3.5
(
13
)
Letöltés
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 40X100
Letöltés
Ideal Standard
I.Life b, close coupled toilet with cistern side inlet 6/3l and sandwich seat
Letöltés
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
Letöltés
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
Letöltés