Termékek közzététele
M+L MIRROR LOW H 60X100
Ideal Standard

M+L MIRROR LOW H 60X100

Framed 60 x 100cm Mirror, Reversible

Specifikáció
  • Framed 60 x 100cm Mirror, Reversible installation Option

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT3361
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBathroom Mirrors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)26
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Nettó tömeg (kg)7.02
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties