Termékek közzététele
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
    Ideal Standard

    DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    4.4/5 csillag4.4(14 vélemény)

    DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    Specifikáció
    • DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE3067
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)621
    • Szélesség (mm)790
    • Mélység (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs

    Termék elérhetősége

    Európa