Termékek közzététele
Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs
Ideal Standard

Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

5.0/5 csillag5.0(14 vélemény)
Tempo 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Specifikáció
  • 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE3241
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBathroom integrated furniture
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)826
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)441
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)23.65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 17 11
  • OmniClass névShower Compartments