Termékek közzététele
CONNECT towel rail, 598mm
CONNECT towel rail, 598mm
    Ideal Standard

    CONNECT towel rail, 598mm

    CONNECT towel rail, 598mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE6979
    • TermékcsaládCONNECT
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)598
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)1.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties