Termékek közzététele
Strada 50cm Semi-Countertop Basin (No Logo)
Strada 50cm Semi-Countertop Basin (No Logo)
    Ideal Standard

    Strada 50cm Semi-Countertop Basin (No Logo)

    Strada 50 cm semi-countertop washbasin, no logo
    Specifikáció
    • 50 cm semi-countertop washbasin, no logo
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK0821
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCounter top wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)144
    • Szélesség (mm)501
    • Mélység (mm)421
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)12.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins

    Termék elérhetősége

    Európa