Termékek közzététele
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
    Ideal Standard

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version,  Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Specifikáció
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT9676
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)27.55
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers