Termékek közzététele
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
    Ideal Standard

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    Specifikáció
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP0099
    • TermékcsaládSolea
    • TermékcsoportFLUSH PLATE
    • Megjelenés dátuma2021-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)595
    • Mélység (mm)391
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)0.34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika