Termékek közzététele
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED
Ideal Standard

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
Specifikáció
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR0108
  • TermékcsaládSolea
  • TermékcsoportFLUSH PLATE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)595
  • Mélység (mm)391
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)0.34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika