Termékek közzététele
SOLEA M2 CHROME - IS
SOLEA M2 CHROME - IS
    Ideal Standard

    SOLEA M2 CHROME - IS

    Solea M2 dual flush plate for mechanical actuation - Chrome - Ideal Standard logo

    Specifikáció
    • Solea M2 dual flush plate for mechanical actuation - Chrome - Ideal Standard logo

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR0109
    • TermékcsaládSolea
    • TermékcsoportFlushplate
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)245
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)0.42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika