Termékek közzététele
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
    Ideal Standard

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Oleas™ P2 Flush Plate available in three different finishes, White, Chrome and Matt Chrome
    Specifikáció
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR0119
    • TermékcsaládOleas
    • TermékcsoportFLUSH PLATE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)98
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)188
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-39 37 15 13
    • OmniClass névFlushing Gates

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika