Termékek közzététele
SEPTA PRO M1 CHROME - IS
SEPTA PRO M1 CHROME - IS
    Ideal Standard

    SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    Specifikáció
    • Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo - Chrome

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR0127
    • TermékcsaládSepta
    • TermékcsoportFlushplate
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)163
    • Szélesség (mm)243
    • Mélység (mm)17
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)1.024
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika