Termékek közzététele
SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS
Ideal Standard

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS
Specifikáció
  • Solea P1 flushplate dual flush pneumatic actuation chrome Ideal Standard branded
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR0133
  • TermékcsaládSolea
  • TermékcsoportFlushplate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1
  • Szélesség (mm)21.5
  • Mélység (mm)14.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Nettó tömeg (kg)0.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika