Termékek közzététele
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER
    Ideal Standard

    I.LIFE A CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER

    i.life A Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3l, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, picture carton box, EU pallet
    Specifikáció
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3l, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, picture carton box, EU pallet - White
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR0458
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)66
    • Szélesség (mm)35.5
    • Mélység (mm)79
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)34.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets