Termékek közzététele
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    Tonic II-Struttura 600 mm
    Specifikáció
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR4310
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShelves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)440
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units

    Termék elérhetősége

    Európa