Termékek közzététele
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    Tonic II-Struttura 1200 mm
    Specifikáció
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóR4313
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShelves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)1197
    • Mélység (mm)440
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units

    Termék elérhetősége

    Európa