Termékek közzététele
TONIC/TUR WORKTOP 1000 GLS LGY
Ideal Standard

TONIC/TUR WORKTOP 1000 GLS LGY

Tonic II-Top per struttura o mobile.
Specifikáció
  • Top per struttura o mobile. Adatto anche per l’installazione di lavabi d’appoggio con foro da praticare in fase di installazione. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR4323
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBathroom integrated furniture
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)12
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)444
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)4.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units

Termék elérhetősége

Európa