Termékek közzététele
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
    Ideal Standard

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Specifikáció
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT2813
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBidets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)540
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)20.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets