Termékek közzététele
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
    Ideal Standard

    STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    4.2/5 csillag4.2(24 vélemény)
    Strada II-Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano
    Specifikáció
    • Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT2929
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCounter top wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)380
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins

    Termék elérhetősége

    Európa