Termékek közzététele
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
    Ideal Standard

    STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    4.5/5 csillag4.5(19 vélemény)

    Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm, Overflow, Boxed, White

    Specifikáció
    • Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm with Overflow, Boxed, White

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT2999
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)400
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins

    Termék elérhetősége

    Európa