Termékek közzététele
Blend Cube wall hung Bidet
Blend Cube wall hung Bidet
    Ideal Standard

    Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube Wall Hung Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Specifikáció
    • Blend Cube Wall Hung Bidet with Hidden Fixation in Glossy White finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3687
    • TermékcsaládBlend Cube
    • TermékcsoportBidet
    • Megjelenés dátuma2021-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)18.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures