Termékek közzététele
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl
    Ideal Standard

    Blend Cube back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Cube Back to Wall Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    Specifikáció
    • Blend Cube Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3688
    • TermékcsaládBlend Cube
    • TermékcsoportWC Bowls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)560
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)30.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC000776
    • ETIM-névPan
    • UNSPSC névToilet bowls
    • UNSPSC kód30181511
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBowls
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures