Termékek közzététele
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet
    Ideal Standard

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Specifikáció
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3753
    • TermékcsaládBlend Cube
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)560
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)23.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures